TAS5630PHD2EVM

TAS5630PHD2EVM

지금 주문하기

개요

The TAS5630PHD2EVM PurePath™ Premier Pro customer evaluation module demonstrates theintegrated circuit TAS5630PHD from Texas Instruments (TI).The TAS5630PHD is a high-performance, integrated Stereo Feedback Analog-Input Digital Amplifier Power Stage designed to drive 4Ω speakers at up to 300W per channel. This amplifier requires only a simple passive demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification.This EVM is configured with 2 BTL channels and the possibility to apply either a single ended or adifferential analog input signal. It is also possible to configure the two BTL channels into one parallel BTL (PBTL) channel.The OPA1632 is a High Performance Fully Differential Audio Op Amp designed to allow operation with single ended or differential input signals to the EVM. This EVM is a complete stereo analog input 2 × 300 W power amplifier ready for evaluation and great music.

특징
  • Stereo PurePath™ Premier Pro evaluation module.
  • Self-contained protection system (short circuit and thermal).
  • Standard 1VRMS single ended line input or differential input.
  • Double-sided, plated-through PCB layout.
범용 오디오 증폭기
TAS5630B — 300W 스테레오, 400W 모노, 25~52.5V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5630PHD2EVM — TAS5630PHD 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5630PHD2EVM — TAS5630PHD 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS5630PHD2EVM User's Guide (Rev. A) 2010. 5. 5
인증서 TAS5630PHD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 2012. 9. 20