TAS5713PHPEVM

TAS5713PHPEVM

지금 주문하기

개요

The TAS5713EVM evaluation module demonstrates the TAS5713 device from Texas Instruments. TheTAS5713 combines a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two bridge-tied loads (BTL) (2.0). For detailed information about the TAS5713EVM device, review the (device data sheet SLOS637). The Pulse Width Modulator (PWM) is based on TI's Equibit™ technology. The TAS5713 has additional audio processing features like 3D, Bass Boost and 2-band DRC.

특징
  • Channel evaluation module design
  • Self-contained protection systems and control pins
  • USB interface
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
  • Analog input through analog-to-digital converter
  • Subwoofer connection—the PWM terminal provides the PWM signal and power to an externalsubwoofer board
  • Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5713 — EQ, DRC를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5713PHPEVM — TAS5713PHP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5713PHPEVM — TAS5713PHP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TAS5713PHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 25W Digital Input Amplifier with EQ and 2-band DRC 2009. 12. 18