TAS5720A-Q1EVM

TAS5720A-Q1EVM

지금 주문하기

개요

TAS5720A-Q1EVM은 TAS5720A-Q1 디지털 입력 폐쇄형 루프 차량용 클래스 D 오디오 증폭기를 다룹니다. 이 EVM은 PPCMB(PurePath Console 마더보드)와 함께 사용됩니다. 4.5V~26.4V의 전원 공급 장치 전압에서 작동할 수 있는 TAS5720A-Q1 장치가 장착되어 있습니다. TAS5720A-Q1EVM은 모노 PBTL 모드에서만 작동할 수 있습니다. PVDD 공급은 TAS5720A-Q1EVM을 통해 제공되며 PPCMB에서 5VDC 및 3.3VDC로 조절됩니다. PPCMB는 TAS5720A-Q1EVM에 I2S, I2C 및 3.3VDC를 제공합니다.

특징
  • 모노 PBTL, 폐쇄형 루프 클래스 D 오디오 증폭기
  • PurePath Console 마더보드에서 유연한 입력 신호 라우팅 지원(USB, SPDIF 및 아날로그)
  • PurePath Console 소프트웨어(GUI)를 통한 데모, 평가 및 개발 환경

  • TAS5720A-Q1 평가 보드

오토모티브 오디오 증폭기
TAS5720A-Q1 — 오토모티브, 25W, 1채널, 4.5~26.4V 공급 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20-W Digital Input Closed-Loop Automotive Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20-W Digital Input Closed-Loop Automotive Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) 2013. 12. 19
인증서 TAS5720A-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2