TAS5729MDEVM

TAS5729MDEVM

지금 주문하기

개요

The TAS5729MDEVM demonstrates the TAS5721xx / TAS5723xx / TAS5729xx devices from Texas Instruments. The TAS5721 / TAS5723 / TAS5729 combine a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two single-ended speakers with a BTL subwoofers (2.1) with TAS5721xx & TAS5723xx device’s OR two bridge-tied speakers (BTL) (2.0) with TAS5721xx, TAS5723xx & TAS5729xx device.

For detailed information about the TAS5721 / 23 / 29xx device, review the device data sheet. To evaluate TAS5723xx or TAS5729xx free samples are available

특징
  • USB interface
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
  • Analog input through analog-to-digital converter
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
  • 스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
    TAS5729MD — HP를 지원하는 12W 스테레오, 24W 모노, 4.5~26.4V 공급, 디지털 입력 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TAS5729MDEVM — TAS5729MD Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TAS5729MDEVM — TAS5729MD Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    설계 파일

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TAS5721/23/29xx EVM User's Guide 2013. 6. 14
    인증서 TAS5729MDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2