TAS5806MEVM

TAS5806MEVM

지금 주문하기

개요

TAS5806MEVM EVM(평가 모듈)은 향상된 프로세싱과 저전력 분산을 지원하는 디지털 입력 스테레오 클래스 D 오디오 증폭기인 TAS5806M을 보여줍니다. EVM은 PurePath 콘솔 마더보드(PPCMB) 및 PurePath 콘솔 3 소프트웨어와 함께 사용됩니다. EVM에는 두 개의 TAS5806M 디바이스가 있어 사용자가 스테레오 및 모노 모드에서 디바이스를 평가할 수 있습니다. 또한 EVM에 두 개의 디바이스를 사용하면 스테레오, 모노 또는 2.1 시스템용으로 특별히 설계된 프로세스 흐름을 평가할 수 있습니다. PVDD 공급은 TAS5806MEVM을 통해 제공되며 PPCMB에서 5VDC 및 3.3VDC로 조절됩니다. PPCMB는 TAS5806MEVM에 I2S, I2C 및 3.3VDC를 제공합니다.

특징
  • 96kHz 입력 샘플 레이트 지원
  • 2.0, 모노 및 2.1 가능
  • BTL 또는 PBTL에서 작동
  • 유연한 입력 신호 라우팅
  • PurePath 콘솔 3 소프트웨어(GUI)를 통한 데모, 평가 및 개발 환경

  • TAS5806M 평가 보드

범용 오디오 증폭기
TAS5806M — 23W 스테레오, 45W 모노, 4.5V~26.4V, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 프로세싱 및 P2P 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. TAS5806MEVM 평가 모듈 주문 및 TAS5806M의 튜닝 및 평가를 위해 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 마더보드 주문
  2. PurePath™ 콘솔 3 및 TAS5806M 소프트웨어에 대한 액세스를 요청하십시오. 지금 요청
  3. TAS5806MEVM 사용 설명서, TAS58xx 제품군의 일반 튜닝 가이드 애플리케이션 노트 및 TAS5805M, TAS5806M 및 TAS5806MD 프로세스 흐름 애플리케이션 노트 읽기

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5806MEVM — TAS5806M evaluation module for inductor-less digital input, stereo, closed-loop Class-D audio amp

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5806MEVM — TAS5806M evaluation module for inductor-less digital input, stereo, closed-loop Class-D audio amp

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS5806MEVM User's Guide 2019. 5. 31
인증서 TAS5806MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 12. 5