TCA7408-5405EVM

TCA7408-5405EVM

지금 주문하기

개요

The TCA7408-5405EVM is designed to show the used of multiple TI products on a single evaluation board. It shows how the single-wire 5-bit output expander TCA5405 is used to generate LED blinking functions. The Single wire interface is implemented using a single GPIO port on the MSP430, and very simple firmware embedded in the device. The TCA7408 GPIO expander is used to an input handler, that detects Key presses and notifies the MSP430. The EVM also has the TPL0401 that is used for RGB color mixing in conjunction with the TLC59108.

특징
  • Works with MSP430 Launchpad
  • Illustrates the use of TPL0401 DPOT for color mixing
  • TCA7408 used for key press detection
  • Shows the use of Single wire self timed interface in TCA5405
  • Color mixing, LED blinking control
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)
TCA5405 — 5비트 셀프 타임 1.65~3.6V 단선 출력 확장기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCA7408-5405EVM — Evaluation module for TCA7408 and TCA5405

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCA7408-5405EVM — Evaluation module for TCA7408 and TCA5405

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCA7408EVM,TCA5405EVM 2011. 12. 7
인증서 TCA7408-5405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2