TCAN1463EVM

오토모티브 저전력 신호 개선 CAN FD 트랜시버를 위한 TCAN1463-Q1 평가 모듈

TCAN1463EVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 TCAN1463DRQ1이 설치되어 있고 신호 개선 가능 네트워크에서 트랜시버 작동을 평가하는 데 사용됩니다. 이 제품은 사용자 가이드에 설명된 대로 EVM의 트랜시버 및 설정 점퍼를 교체하여 TCAN1043HG-Q1, TCAN1043G-Q1, TCAN1043H-Q1, TCAN1043A-Q1 및 TCAN1043-Q1 14핀 CAN 트랜시버와 함께 사용하도록 구성할 수 있습니다.

특징
  • 구성 가능한 SIC 네트워크
  • I/O 전압 범위는 3.3V 및 5V MCU를 지원
  • 30kV ESD 보호를 제공하는 ESD2CAN24-Q1 포함
  • ISO11898-2의 요구 사항을 충족
  • 40°C~+125°C에 적합한 특성
CAN 트랜시버
TCAN1043-Q1 유연한 데이터 전송률과 활성화 입력을 지원하는 오토모티브 CAN 트랜시버 TCAN1043A-Q1 웨이크/인히비트/슬립을 지원하는 오토모티브 CAN FD 트랜시버 TCAN1043G-Q1 CAN FD 및 활성화 입력을 지원하는 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1043H-Q1 활성화 입력을 지원하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN1043HG-Q1 활성화 입력 및 5Mbps의 유연한 데이터 속도를 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN1043N-Q1 웨이크, 인히비트 및 절전 기능을 지원하는 오토모티브 CAN FD 트랜시버 TCAN1463-Q1 인히비트(INH) 및 WAKE를 지원하는 차량용 저전력 신호 개선 CAN FD 트랜시버

 

ESD 보호 다이오드
ESD2CAN24-Q1 차량 내 네트워크용 오토모티브, 듀얼, 3pF ±24V, ±30kV ESD 보호 다이오드 ESD2CANFD24-Q1 차량 내 네트워크를 위한 차량용, 듀얼 2.5pF ±24V 25kV ESD 보호 다이오드 ESD2CANXL24-Q1 차량 내 네트워크용 차량용, 듀얼 1.75pF ±24V ±20kV ESD 보호 다이오드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCAN1463EVM — TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCAN1463EVM TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCAN1463-Q1 Evaluation Module With SIC Network (Rev. A) PDF | HTML 2022. 8. 19
인증서 TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 7. 27