TCAN332EVM

TCAN332EVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 TCAN332 CAN 트랜시버가 공장 출하 시 설치된 상태로 제공됩니다. 사용자가 EVM에서 트랜시버를 대체하고 점퍼를 설정하여 TI CAN 트랜시버 제품군 SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 및 SN65HVDA54x에서 사용할 수 있도록 CAN EVM을 재구성할 수 있습니다. EVM에는 기본 CAN 평가를 위한 구성과, CAN 트랜시버 성능을 평가하는 데 필요한 다양한 부하 및 터미네이션 설정이 있습니다.

특징
  • ISO11898-2의 요구 사항 충족
  • 3.3V 및 5V MCU의 I/O 전압 범위 지원
  • 전원이 공급되지 않을 때 이상적인 수동 동작
    • 버스 핀은 고임피던스(작동 버스에 부하가 없음)
    • 로직 핀은 고임피던스
    • 버스의 글리치 없는 작동으로 전원 켜기/끄기
  • 보호 기능
    • 버스 핀의 ESD 보호:
      • HBM ESD ± 25kV
      • IEC ESD ±12kV
    • ±14V의 버스 오류 방지
    • 공급 핀의 저전압 보호
    • TXD(드라이버) DTO(주도 시간 초과)
    • RXD(리시버) DTO(주도 시간 초과)
    • 열 셧다운 보호
  • –40°C~125°C 작동에 적합한 특성
CAN 트랜시버
TCAN330 3.3V CAN 트랜시버 TCAN330G CAN FD(유연한 데이터 전송률)를 지원하는 3.3V CAN 트랜시버 TCAN332 3.3V CAN 트랜시버 TCAN332G CAN FD(유연한 데이터 전송률)를 지원하는 3.3V CAN 트랜시버 TCAN334 3.3V CAN 트랜시버 TCAN334G CAN FD(유연한 데이터 전송률)를 지원하는 3.3V CAN 트랜시버 TCAN337 3.3V CAN 트랜시버 TCAN337G CAN FD(유연한 데이터 전송률)를 지원하는 3.3V CAN 트랜시버 TCAN3403-Q1 유연한 IO 및 대기 모드를 지원하는 오토모티브 3.3V CAN FD 트랜시버 TCAN3404-Q1 셧다운 및 대기 모드를 지원하는 오토모티브 3.3V CAN FD 트랜시버 TCAN3413 3.3V CAN FD 트랜시버(유연한 IO 및 대기 모드 지원) TCAN3414 3.3V CAN FD 트랜시버(셧다운 및 대기 모드 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
구형 툴

이 툴은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCAN332EVM — TCAN33x Dual Site Industrial CAN Evaluation Module (EVM)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCAN332EVM TCAN33x Dual Site Industrial CAN Evaluation Module (EVM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCAN EVM User Guide 2015. 11. 3
인증서 TCAN332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2