TECHN-3P-TEVI-OV5640
TechNexion TEVI-OV5640 evaluation kits for OV5640 camera module with FFC connector
TECHN-3P-TEVI-OV5640
개요
Camera module evaluation kit from TechNexion compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x processors.
Sensor - OmniVision OV5640 MIPI-CSI2 CMOS image sensor: up to 5MP resolution, color, rolling shutter, and on-chip ISP.
Lens - 84 Degree M12 Lens with IR-Cut Filter
Connector - adapter board converting from TechNexion 70-pin camera connector to standard 15-pin and 22-pin FFC connectors common to multiple EVMs and SBCs
특징
- 24.5 mm x 24.5 mm PCB size, 21.4 mm pitch for mounting holes
- 15-pin and 22-pin standard FFC connector type
- MIPI-CSI2 interface, I2C communication
- Bare PCB, M12 S-mount with 84-degree FOV lens installed
- Power delivered through FFC at 3.3V, 2.8V and 1.8V rails generated by adapter board
- OV5640 image sensor with upstream Linux driver and on-chip ISP
- VizionViewer™ SDK for Linux
TechNexion의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector
TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector
Third-party accessory
TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector
TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TechNexion에 문의하십시오.
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.