THP210EVM

개요

THP210EVM은 고정밀, 고전압, 저잡음, 완전 차동 증폭기로, 고정밀 ADC(아날로그-디지털 컨버터)에 필요한 차동 출력과 손쉽게 상호 작용시킬 수 있습니다. 이 EVM은 기능에 대한 액세스를 제공하고 THP210의 성능을 측정하도록 설계되었습니다.

특징
  • THP210을 평가하는 빠르고 간편한 방법을 제공하여 설계를 용이하게 만듦
  • EVM에서 제공되는 SMA 커넥터와 테스트 포인트를 이용하여 신속한 THP210 테스트가 가능함
  • THP210EVM은 기본적으로 1V/V의 게인으로 구성되어 있습니다.
  • THP210EVM은 필터 또는 감쇠기 회로로 손쉽게 재구성할 수 있습니다.
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
THP210 — 높은 정밀도(40μV, 0.1μV/C), 고전압(36V), 저잡음(3.7nV/√Hz), 완전 차동 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THP210EVM — THP210 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THP210EVM — THP210 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THP210 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020. 6. 10
인증서 THP210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 6. 25