THS1206M-EVM

THS1206M-EVM

지금 주문하기

개요

This EVM can accommodate all eight devices of the THS1206 family of data converters. This family consists of high-speed, low power, 10 and 12-bit ADCs that operate from independent 5V, Avdd, and 3.0-5.25V, DVdd, supplies. Independent buffer supply, BVdd, eliminates the need for level-shifting circuitry when the device is used with low voltage host controllers. The family of converters includes two and four channel devices operating up to a maximum sampling rate of 8MSPS. The EVM layout shows the pin compatibility and upgrade path possibilities from the 10, two channel THS10082 to the 12 bit four-channel THS1206.

특징
  • Full-featured evaluation board for the THS1206 family of high-speed simultaneous sampling analog to digital converters
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Built-in reference
  • High-speed parallel interface
  • Compatible with the 5-6K Interface Card for use with a variety of DSP Starter kits
정밀 ADC
THS1206 — 12비트, 6MSPS ADC 쿼드 채널(구성 가능), DSP/uP 인터페이스, Integ. 16x FIFO, 채널 오토스캔, 저전력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS1206M-EVM — THS1206M Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS1206M-EVM — THS1206M Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Modular THS1206EVM User's Guide 2003. 12. 11
인증서 THS1206M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
추가 자료 THS1206M-EVM Readme Page Thank You Letter 2005. 3. 8
정오표 Errata for SLAU104 EVM User's Guide 2004. 3. 16