THS3095EVM

THS3095EVM

지금 주문하기

개요

THS3095 평가 모듈(EVM)은 THS3095 고전압, 저왜곡, 고속, 전류 피드백 증폭기를 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. EVM을 작동하는 데 전원, 입력 신호 및 테스트 기기만 있으면 됩니다.

애플리케이션:

  • 고전압 임의 파형
  • 전력 FET 드라이버
  • 핀 드라이버
  • VDSL 라인 드라이버

특징
  • 유니티 게인 안정
  • 반전 및 비반전 게인 구성을 위해 조정 가능
  • 입력 및 출력 포트의 SMA 커넥터
  • 50Ω 입력 및 출력 임피던스 정합
  • 공급 전압 범위
    • 단일 공급 10V~30V
    • 분할 공급 ±5V~±15V
  • 바나나 잭 커넥터를 통한 전원 공급
  • 전원 공급 연결부의 페라이트 비드
  • 디커플링 커패시터
  • 전원 차단 기능
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3095 — 전원 차단 기능이 있는 단일, 고전압 저왜곡 전류 피드백 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS3095EVM — THS3095 evaluation module for single, high-voltage low-distortion op amp with power down

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS3095EVM — THS3095 evaluation module for single, high-voltage low-distortion op amp with power down

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS3095EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS3091EVM — 단일, 고전압 저왜곡 전류 피드백 연산 증폭기를 위한 THS3091 평가 모듈