THS3201EVM

THS3201EVM

지금 주문하기

개요

The THS3201EVM provides a platform for evaluating the THS3201 high-speed current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of recommended resistor values, see the THS3201 Datasheet.

특징
  • Power Supply: Single 6.6 to 15 Vdc, dual +/-3.3Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Power supply ripple rejection
  • Input impedance is 50
  • Decoupling capacitors
  • Output load of 100
  • Connections: -Vs, GND, +Vs, V In+, V In-, V Out, and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana jack
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3201 — 1.8GHz 전류 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS3201EVM — THS3201 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS3201EVM — THS3201 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS3201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2