THS3202EVM

THS3202 평가 모듈

THS3202EVM

지금 주문하기

개요

The THS3202EVM provides a platform for developing dual amplifier circuits on the same board. The user needs only add power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The user can change the feedback and gain resistors to change the gains.

The default configuration is:

  • Channel 1: Gain = +2 or -1 (depending upon which input is connected to the signal source).
  • Channel 2: Gain = +1.

특징
  • Power Supply: Single 6.6 to 15 Vdc, dual +/-3Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Power supply ripple rejection
  • Input impedance is 50Ω
  • Decoupling capacitors
  • Output load of 500Ω
  • Connections: Vs-, GND, Vs+, Vin1+, Vin1-, Vin2+, Vin2-, Vout1, Vout2, and testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana plugs
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3202 2GHz 전류 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS3202EVM — THS3202 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS3202EVM THS3202 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS3202EVM User's Guide 2002. 10. 11
인증서 THS3202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2