THS3470REBEVM

THS3470REBEVM

지금 주문하기

개요

THS3470EVM은 THS3470 60V, 1A, 100MHz, 고속 전원 증폭기를 손쉽게 측정하고 설정할 수 있도록 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 이 보드에는 입력 및 출력 연결을 쉽게 구성하는 지침, 장치의 기능 모드를 변경하기 위한 간단한 제어 인터페이스가 포함되어 있고 히트 싱크 및 팬을 연결할 수 있습니다.

특징
  • 50Ω 정합 SMA 커넥터를 사용한 손쉬운 입력 및 출력 연결
  • 선택적인 고전력 부하를 지원하는 구성 가능한 출력 부하 네트워크
  • 간단한 스위치를 사용한 손쉬운 전원 모드 및 전류 제한 제어
  • 전위차계를 사용한 조정 가능한 전류 제한
  • 히트 싱크 및 3핀 팬 커넥터 연결 가능
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3470 — 60V, 100MHz, 1A 출력 전류 고속 전원 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
수량 한정

THS3470REBEVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS3470REBEVM — THS3470 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS3470REBEVM — THS3470 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS3470REBEVM Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2025. 11. 18
인증서 THS3470REBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 2. 6