THS3491DDAEVM

THS3491DDAEVM

지금 주문하기

개요

THS3491DDA 평가 모듈(EVM)은 8핀 DDA 패키지의 고속, 고전압 및 저왜곡 전류 피드백 증폭기인 THS3491을 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 5V/V 게인으로 THS3491의 기능과 성능을 쉽고 빠르게 입증하고, 등가 RLOAD(부하 저항) = 100Ω을 구동하도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원 공급 장치, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 보드는 50Ω 테스트 장비와 상호 작용하기 위한 단일 종단 입력 및 출력 작동을 위해 설정됩니다.

특징
  • 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원에 대해 쉽게 수정됨
  • 단일 종단 50Ω 입력 및 출력 연결용으로 설계
  • 5V/V 구성의 비인버팅 게인을 위해 구성되고 인버팅 게인 구성을 위해 쉽게 수정 가능
  • SMA 커넥터를 통해 입력 및 출력에 대한 간단한 인터페이스
  • 보드 하단의 방열판으로 고출력 전압 스윙을 위한 전체 장치 열 방출 지원
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3491 — 900MHz 고전력 출력 전류 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS3491DDAEVM — THS3491 evaluation module for 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier in DDA package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS3491DDAEVM — THS3491 evaluation module for 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier in DDA package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS3491DDA EVM User's Guide 2017. 8. 8
인증서 THS3491DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2