THS4211EVM

THS4211EVM

지금 주문하기

개요

The THS4211EVM and THS4215EVM are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. There are three versions of the EVM: gains ≥+2/-1 with shutdown (THS4215EVM), gains ≥+2/-1 without shutdown (THS4211EVM), and noninverting unity gain configuration w/o shutdown(THS4211EVM-UG). The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors.

특징
  • Power supply: single 4.5 to 15 Vdc, dual +/-2.5Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Input impedance is 50Ω for Vin- and Vin+
  • Default load resistance is 500Ω
  • Power down connection uses test points (THS4215 only)
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4211 셧다운을 지원하는 초저왜곡, 고속 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4211EVM — THS4211 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4211EVM THS4211 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS4211EVM-UG Unity Gain 2002. 10. 22
* EVM User's guide THS4211EVM, THS4215EVM 2002. 10. 1
인증서 THS4211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2