THS4304DBVEVM

THS4304DBVEVM

지금 주문하기

개요

THS4304EVM Evaluation Module for DBV Package

The THS4304 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

This EVM is used for testing the THS4304. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is configurable, and is configured for a gain of +2. The input and output provide 50 ohm termination.

특징
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
  • Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
  • Connectors: +Vs, GND, -Vs, J1, J2, testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana plugs
  • Ferrite beads on the supply connections
  • Decoupling capacitors
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4304 — 3GHz, 저잡음, 광대역 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4304DBVEVM — THS4304 Evaluation Module for DBV Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4304DBVEVM — THS4304 Evaluation Module for DBV Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS4304DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2