THS4504EVM

THS4504 평가 모듈

THS4504EVM

지금 주문하기

개요

The THS4504EVM provides a platform for developing high speed fully differential amplifier application circuits. It is populated with components to demonstrate fully differential operation. The user needs only add power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The user can change the feedback and gain resistors to change the gain. The device datasheet has a list of recommended resistor values.

특징
  • Power Supply: single 5Vdc, dual +/-5 Vdc
  • Inputs/Outputs can be configured as single-ended, or fully-differential, independently
  • Input impedance is 50Ω
  • Output Transformer
  • Load resistance of 800Ω reflected through the transformer
  • Antialiasing and lowpass filter footprints
  • Connections: Vs-, GND, Vs+, Vin+, Vin-, Vout+, Vout-, Vocm, Powerdown, and testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana plugs
완전 차동 증폭기
THS4504 광대역, 저왜곡 완전 차동 증폭기(셧다운 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4504EVM — THS4504 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4504EVM THS4504 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS4504EVM 2002. 6. 19
인증서 THS4504EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2