THS4520EVM

THS4520 평가 모듈

THS4520EVM

지금 주문하기

개요

THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4520 evaluation module (EVM) User’s Guide is included within the Datasheet.

특징
  • Configured with 50 Ω input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 3 V (±1.5 V) to 5 V (±2.5 V)
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack
완전 차동 증폭기
THS4509 1.9GHz, 광대역, 저잡음, 저왜곡, 완전 차동 증폭기 THS4511 1.6GHz, 유니티 게인 안정, 광대역, 저잡음, 저왜곡 완전 차동 증폭기 THS4513 1.6GHz, 최소 게인 1V/V, 저잡음, 저왜곡 완전 차동 증폭기 THS4520 레일-투-레일 출력 광대역 완전 차동 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4520EVM — THS4520EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4520EVM THS4520EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS4520EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS4508EVM THS4508 평가 모듈 THS4509EVM THS4509 평가 모듈 THS4511EVM THS4511 평가 모듈 THS4513EVM THS4513 평가 모듈