THS4522EVM

THS4522EVM

지금 주문하기

개요

The THS4522EVM is an evaluation module for the dual, THS4522 in the PW (16-lead TSSOP) package.

The THS4522EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

The THS4522EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

특징
  • Configured for split supply operation and easily modified for single supply
  • Default single-ended input configuration can easily be reconfigured for differential input
  • Default single ended output configuration can easily be reconfigured for differential output
  • Independent disable control line for each channel
  • Independent output common mode control line for each channel
  • Designed for easy connection to standard 50-ohm input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
완전 차동 증폭기
THS4522 — 초저전력 듀얼 채널 레일 투 레일 출력 완전 차동 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4522EVM — THS4522 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4522EVM — THS4522 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS4521/45222/4524EVM User's Guide 2009. 7. 16
인증서 THS4522EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2