THS4531DGKEVM

DGK 패키지의 THS4531 평가 모듈

THS4531DGKEVM

지금 주문하기

개요

The THS4531DGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

특징
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Default gain of 1 configuration can easily be reconfigured for other gains
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors
  • 완전 차동 증폭기
    THS4531 초저전력 0.25mA, RRO, 완전 차동 증폭기
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    THS4531DGKEVM — THS4531 Evaluation Module in DGK package

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    THS4531DGKEVM THS4531 Evaluation Module in DGK package

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide THS4531DGKEVM Evaluation Module 2012. 1. 11
    인증서 THS4531DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2