THS6232RHFEVM

THS6232RHFEVM

지금 주문하기

개요

THS6232 평가 모듈(EVM)은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. EVM은 입력 및 출력에서 일반적인 50Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 증폭기는 게인이 10V/V인 차동 입력에서 차동 출력으로 구성됩니다. 보드에는 여러 바이어스 모드에서 디바이스를 쉽게 전환할 수 있는 점퍼와 IADJ 핀의 값을 설정하는 전위차계가 포함되어 있습니다. 이 EVM은 여러 다른 게인과 싱글 또는 분할 공급 작동용으로 간편하게 구성할 수 있습니다. 출력 변압기와 저항은 50Ω 단일 종단 출력을 제공하도록 구성할 수 있습니다.

특징
  • 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원에 대해 쉽게 수정됨
  • 10V/V 구성의 기본 게인은 다른 게인에 대하여 쉽게 재구성할 수 있음
  • 표준 50Ω입출력 임피던스 테스트 장비에 쉽게 연결할 수 있도록 설계
  • VCM 핀 커패시터를 위한 패드 옵션이 있는 THS6232 장치용 빠른 설정 보드
  • 전위차계 및 주변 저항을 사용하면 초저 바이어스 모드를 포함한 IADJ 핀의 정확한 설정을 지원할 수 있습니다
라인 드라이버
THS6232 — 공통 모드 버퍼를 지원하는 차동 광대역 PLC 및 HPLC 라인 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS6232RHFEVM — THS6232 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS6232RHFEVM — THS6232 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS6232RHF Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 9. 19
인증서 THS6232RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024. 8. 1