THS7316EVM

THS7316EVM

지금 주문하기

개요

The THS7316EVM is an evaluation module for the THS7316 in the D (8-lead SOIC) package.

The THS7316EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.

The THS7316 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Product Datasheet.

특징
  • Configured with 75 ohms input/output impedance
  • Single Supply: 3 V to 5 V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and Output signals are via RCA and BNC connectors
비디오 증폭기
THS7316 — 5차 필터와 6dB 게인을 지원하는 3채널 HDTV 비디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS7316EVM — THS7316 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS7316EVM — THS7316 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS7316EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS7314EVM — THS7314 평가 모듈