THS7374EVM

THS7374EVM

지금 주문하기

개요

The THS7374EVM is an evaluation module for the PW (14-lead TSSOP) package.

The THS7374EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The THS7374EVM is configured with 75-ohm input and output signal terminations.

The THS7374EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

특징
  • Configured with 75 ohms input/output impedance
  • Single Supply: 3V to 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and Output signals are via BNC connectors
비디오 증폭기
THS7374 — 9.5MHz 필터 및 6dB 게인을 지원하는 4채널 SDTV(부품 및 컴포지트) 비디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS7374EVM — THS7374 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS7374EVM — THS7374 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS7374EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2