THS7376PWEVM

THS7376PWEVM

지금 주문하기

개요

The THS7376EVM is an evaluation module for the THS7376 in the PW (14-lead TSSOP) package.

The THS7376EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.

The THS7376 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Product Datasheet..

특징
  • Single Supply: 3V to 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and output connectors support both BNC and RCA connections
  • Two jumpers allow device configuration in Disable and HD-bypass modes
비디오 증폭기
THS7376 — 1 SD 및 3 HD 8차 필터 및 6dB 게인을 지원하는 4채널 비디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS7376PWEVM — THS7376PWEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS7376PWEVM — THS7376PWEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS7376PWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2