THVD1454EVM

THVD1454EVM

지금 주문하기

개요

THVD1424EVM은 TI의 THVD1454를 빠르게 평가할 수 있는 방법을 제공합니다.  THVD1454는 10-VSON(DRC) 패키지에 선택 가능한 데이터 속도와 전환 가능한 통합 종단 저항을 갖춘 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버입니다.

특징
  • THVD1454가 사전 설치된 상태로 즉시 사용 가능
  • VCC-GND 및 GND-접지 연결부에 사전 설치된 10µF 2개와 47µF 2개의 디커플링 캡
  • GND 및 접지 연결부 간에 저항 링크를 생성하는 데 사용할 수 있는 저항 패드
  • 특수 기능 제어 신호용 4x2 헤더 연결부 1개
  • 공유 차동 버스의 외부 터미네이션 레지스터 및 커패시터 패드
  •  
RS-485 및 RS-422 트랜시버
THVD1454 — 120Ω 전환 가능한 터미네이션이 통합된 3V~5.5V 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THVD1454EVM — 120Ω 전환 가능 터미네이션이 통합된 RS-485 트랜시버용 THVD1454 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THVD1454EVM — 120Ω 전환 가능 터미네이션이 통합된 RS-485 트랜시버용 THVD1454 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THVD1454 Evaluation Module User Guide PDF | HTML 2023. 1. 23
인증서 THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 20