THVD24X2VEVM

THVD24X2VEVM

지금 주문하기

개요

TI의 THVD24X2V 부품 제품군을 신속하게 평가하는 방법을 제공하는 THVD24X2VEVM은 14-SOIC (D) 패키지 내에서 데이터 전송률을 선택할 수 있는 전이중 RS-485 트랜시버입니다.

특징
  • THVD2452VDR가 사전 설치된 상태로 즉시 사용 가능
  • VCC-GND 및 GND-접지 연결부에 설치된 10µF 2개와 47µF 2개의 디커플링 커패시터
  • GND 및 접지 연결부 간에 저항 링크를 생성하는 데 사용할 수 있는 저항 패드
  • 다중 공통 모드 전압을 사용해 장치를 테스트하는 공통 모드 전압 연결 포인트
RS-485 및 RS-422 트랜시버
THVD2412V — 유연한 IO 및 70V 보호된 버스 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V, 1Mbps 전이중 RS-485 트랜시버 THVD2452V — 유연한 IO 및 70V 버스 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V, 50Mbps 전이중 RS-485 트랜시버 THVD2452V-EP — 향상된 기능: 유연한 IO 및 70V 버스 고장 방지 기능을 갖춘 3V~5.5V, 50Mbps 전이중 RS-485 트랜시버 THVD9491-SEP — 유연한 I/O 전원 및 IEC ESD를 지원하는 방사선 내성, 3V~5.5V RS-485 트랜시버 THVD9491-SP — 유연한 I/O 공급 및 IEC ESD를 지원하는 방사능 저항 3V~5.5V RS-485 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THVD24X2VEVM — THVD24X2V 부품 제품군 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THVD24X2VEVM — THVD24X2V 부품 제품군 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THVD24X2VEVM User's Guide PDF | HTML 2023. 4. 21
인증서 THVD24X2VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 4. 13