TIDA-00006

TIDA-00006

설계 파일

개요

This reference design is for autonomous audio headset switch applications. Some audio headsets have integrated analog microphones. The GND and MIC connections on the audio jack connector may be swapped depending on the manufacturer. This design has the ability to detect the presence of an analog microphone on the audio headset, detect the pin configuration of the MIC and Ground pins, and switch the system MIC pin to the correct audio jack connector. This allows the customer's audio solution to work seamlessly with headsets from all manufacturers.

특징
  • VDD range = 2.6V to 4.7V with Ground FET switches (60mΩ typ RON)
  • Detection initiated by external trigger pin
  • Supports FM signal transmission through the ground FETs
  • Reduction of click/pop noise
  • THD (Mic): 0.002% Typical
  • 8-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2) ESD rating for Sleeve, Ring2 and Tip

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR024.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC047.ZIP (374 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR023.PDF (62 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A226AEGND 스위치 Ron과 FM 기능이 감소된 오디오 잭 스위치

데이터 시트: PDF