TIDA-00019

TIDA-00019

설계 파일

개요

This reference design utilizes the TPS65310A-Q1 device which is a power management unit ideally suited for camera or radar based vision system to support features like lane departure warning, collision avoidance systems, blindspot detection or night vision. Alongside ADAS end-equipment applications, this PMIC is also suitable for safety applications.

특징
  • The dual synchronous buck converter with adjustable output removes the need for external diodes or FETs and reduces inductor size
  • The frequency spread spectrum reduces radiated noise at unwanted frequencies
  • Wide input voltage range from 4V to 40V

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU142.PDF (977 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR138.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC078.ZIP (1222 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR137.PDF (149 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65310A-Q1 — 오토모티브 안전 애플리케이션을 위한 오토모티브 4V~40V, 5 조정 출력 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00019 Test Results 2013. 9. 5