TIDA-00020

TIDA-00020

설계 파일

개요

The Intel® Core i7 power management design is a reference design for the Intel® IMVP-7 Serial VID (SVID) power system. This design features an IMVP-7 3-phase CPU supply, a single-phase GPU Vcore supply, a 1.05-VCC IO supply, and a DDR3L/DDR4 memory rail. To greatly improve power density and thermal performance, 5-mm x 6mm NEXFET power block MOSFETs are used.

특징
  • Design supports a 9-20V input from Vbatt
  • Small high-density power solution for Sandy Bridge
  • 3-phase CPU supply supports up to 94 A
  • 90% peak (80% full-load) efficiency from 12 Vin to 1.05 Vout - CPU supply
  • Low CPU supply ripple: 25 mV
  • Design has been built and tested, and there is a board available

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU063.PDF (4751 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR032.PDF (139 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC050.ZIP (1858 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU064.PDF (3758 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR031.PDF (771 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS51219 — 3V~28V 동기 벅 컨트롤러(차동 전압 피드백 지원)

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

TPS59640 — 듀얼 채널 SVID 및 D-CAP+ 기능을 갖춘 IMVP-7 Vcore용 스텝다운 산업 등급 컨트롤러(0V VBoot 지원)

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD87350Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51916 — DDR2/3/3L/4 메모리 전원 솔루션 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00020 Test Results 2013. 8. 23