TIDA-00023

TIDA-00023

설계 파일

개요

Using the THS3091 high voltage, low distortion current-feedback op amp, this reference design showcases the technique and the benefits of configuring multiple op-amps in a load sharing configuration when driving high voltage signals into heavy loads.  Supported by a full scale application report, the design can be easily adjusted for a given application.

특징
  • 15V supply voltage
  • Up to 24VPP output swing
  • Third-Harmonic Distortion of 32dBc when driving a 20VPP, 70MHz sine wave into a 100Ω load (double-terminated 50Ω cable)
  • Second-Harmonic Distortion of 38dBc when driving a 20VPP, 70MHz sine wave into a 100Ω load (double-terminated 50Ω cable)
  • High Current Drive Capability (up to 400mA with two THS3091 op amps)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a design guide

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU153.PDF (623 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR164.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC109.ZIP (177 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR163.PDF (84 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS3091단일, 고전압 저왜곡 전류 피드백 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00023 Test Results 2013. 9. 17