TIDA-00025

TIDA-00025

설계 파일

개요

Reference Design for a Low Power Fully Differential Programmable Gain Amplifier using the TI OPA2683 Low Power Dual Current Feedback Amplifier. This design guide reviews some of the design challenges necessary to create such a circuit. The design guide reviews the results and provides some recommendations for using/designing a Low Power FDA PGA.

특징
  • Low Power Fully Differential Amplifier
  • Low Power Programmable Gain Amplifier
  • Wide Bandwidth Relative to High Gain
  • +/-5V supply voltage
  • Gains of 2, 21, 50, and 70 V/V
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a design guide

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU111.PDF (481 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR084.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC054.ZIP (54 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR083.PDF (95 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2683 — 초저전력 듀얼 전류 피드백 연산 증폭기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00025 Design Guide 2013. 8. 27