TIDA-00026

TIDA-00026

설계 파일

개요

This reference design is a programmable, monolithic IC solution for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd), nickel metal-hydride (NiMH), or lithium-ion (Li-Ion) batteries in single- or multi-chemistry applications. It chooses the proper battery chemistry (either nickel or lithium) and proceeds with the optimal charging and termination algorithms. This process eliminates undesirable, undercharged, or overcharged conditions, and allows accurate and safe termination of fast charge.

특징
  • # Series Cells: 1 to 25S
  • Max Input Volts: 25V
  • Max Charge Current: 1A
  • Topology: Switch-Mode

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU067.PDF (1080 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR036.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU068.PDF (456 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR035.PDF (69 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ2000 — 피크 전압 감지 터미네이션을 지원하는 스위치 모드 멀티 케미스트리 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ24170 — 전원 경로 선택기를 지원하는 독립형 1~3셀 4A 동기형 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00026 Test Results 2013. 8. 26