TIDA-00027

TIDA-00027

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 두 개의 통합 N-채널 전원 MOSFET와 전원 경로 선택 게이트 드라이버를 갖춘 고집적 독립형 리튬 이온 및 리튬 폴리머 스위치 모드 배터리 충전 솔루션입니다. 이 장치는 입력 전류, 충전 전류 및 전압을 고정밀도로 조절하는 일정 주파수 동기식 PWM 컨트롤러를 제공합니다. 또한 배터리 감지, 사전 조건 설정, 충전 종료, 충전 상태 모니터링 기능을 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 HPA715 (-001)라고도 합니다. 이 솔루션은 5V 입력 전압에 최적화되어 있으며 단일 셀 4.2V 리튬 이온 배터리를 충전합니다.

특징
  • # 직렬 셀: 1~3S
  • 최대 입력 전압: 16V
  • 최대 충전 전류: 2.5 A
  • 토폴로지: 스위치 모드

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU069.PDF (658 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR038.PDF (40 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU070.PDF (425 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24133외부 전원 경로를 사용하는 독립형 1~3셀 2.5A 동기 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ24170전원 경로 선택기를 지원하는 독립형 1~3셀 4A 동기형 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00027 Test Results 2013. 8. 26