TIDA-00028

1.6MHz 동기 스위치-모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 독립형 4A 배터리 충전기 레퍼런스 디자인

TIDA-00028

설계 파일

개요

This reference design is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge solution with two integrated N-channel power MOSFETs and a power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The reference design is also called the HPA715 (-001). This solution is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery.

특징
  • # Series Cells: 1 to 3S
  • Max Input Volts: 16V
  • Max Charge Current: 2.5A
  • Topology: Switch-Mode

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU071.PDF (646 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR040.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU072.PDF (416 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR039.PDF (96 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24170전원 경로 선택기를 지원하는 독립형 1~3셀 4A 동기형 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ24160듀얼 입력, 전원 경로 및 USB 감지를 지원하는 I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00028 Test Results 2013. 8. 26