TIDA-00033

FET를 사용하는 과전압 및 과전류 충전기 프론트 엔드 보호 IC 레퍼런스 디자인

TIDA-00033

설계 파일

개요

This reference design is a highly integrated circuit solution designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC design continuously monitors the input voltage and the battery voltage. In case of an input over-voltage condition, the IC will turn off the internal power FET after a blanking time. If the battery voltage rises to unsafe levels during charging process, power is removed from the system. If the input current exceeds the over current threshold for a limited time, the IC design will turn off the output power. The integrated charging FET can regulate the charge voltage and current according to the control from the host. The design can also provide a voltage source with over voltage and over current protection for host controller.

특징
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 26V
  • Max Charge Current: 560mA
  • Communication: Standalone

개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU079.PDF (363 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR048.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU080.PDF (157 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR047.PDF (93 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 보호기

BQ24350FET, 6.17 입력 OVP를 지원하는 과전압 및 과전류 충전기 프론트 엔드 보호 IC

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ24160듀얼 입력, 전원 경로 및 USB 감지를 지원하는 I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00033 Test Results 2013. 8. 26