TIDA-00034

과전압 및 과전류 보호 IC 및 Li+ 충전이 프론트 엔드 보호 IC 레퍼런스 디자인

TIDA-00034

설계 파일

개요

This reference design, using bq24300 and bq24304, is a highly integrated design that provides protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. The design operates like a linear regulator: for voltages up to the Input Overvoltage threshold, the output is held at 5.5V (bq24300), 5.0V (bq24305) or 4.5V (bq24304). In case of an input overvoltage condition, if the overvoltage condition persists for more than a few microseconds, the IC solution removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the current to a safe value for a blanking duration before turning the switch off. Additionally, the IC solution also monitors its own die temperature and switches off if it becomes too hot. The reference design also offers optional protection against reverse voltage at the input with an external P-channel MOSFET.

특징
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 26V
  • Max Charge Current: 200mA
  • Communication: Standalone

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU081.PDF (1090 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR050.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU082.PDF (116 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR049.PDF (110 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24160듀얼 입력, 전원 경로 및 USB 감지를 지원하는 I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ2430030V 최대 입력 전압 및 5.5V LDO 출력을 지원하는 충전기 프론트 엔드 보호 IC

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00034 Test Results 2013. 8. 26