TIDA-00036

TIDA-00036

설계 파일

개요

bq24195 and bq24195L are fully integrated 4.5A charging / 2.1A boost  and 2.5A charging / 1A boost for power bank applications. TIDA-00036 is to demonstrate bq24195 and bq24195L single chip solution for fast charging, synchronous boost on-the-go (OTG) operation with high efficiency and low BOM cost.

특징
  • Fast charge: up to 4.5A (bq24195)/ 2.5A (bq24195L) charging current to support high capacity battery pack
  • Battery boost operation: long battery run time with 90% OTG efficiency
  • Input voltage dynamic power management to support third party adapters
  • Enable compact 2.1A or 1A power bank design with Integrated FETs and shared buck/boost inductor
  • D+/D- USB detection and compatible to USB BC1.2
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU592.PDF (430 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRB88.PDF (90 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRB89.ZIP (206 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC698.ZIP (451 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB87.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24195 — 5.1V, 2.1A 동기 부스트 작동을 지원하는 I2C 제어 4.5A 싱글 셀 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ24195L — 5.1V, 1A 동기 부스트 작동을 지원하는 I2C 제어 2.5A 싱글 셀 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00036 Test Results 2014. 10. 10