TIDA-00038

TIDA-00038

설계 파일

개요

This reference design is a complete charger module for evaluating a multicell (1 to 4 cells) synchronous notebook charger using the bq24707 device. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by an SMBus interface through the EV2300 interface board. The reference design does not come with the EV2300 interface board, so it must be ordered separately. The design contains high-efficiency, synchronous battery chargers, offering low component count for space-constrained, multi-chemistry battery-charging applications. The charge voltage, charge current, input current, and flexible charge option are programmable via SMBus interface.

특징
  • # Series Cells: 1 to 4S
  • Max Input Volts: 24V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU087.PDF (829 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR056.PDF (41 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU088.PDF (428 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR055.PDF (148 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24707 — 독립 콤퍼레이터와 회로 보호를 지원하는 SMBus 1~4셀 벅 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00038 Test Results 2013. 8. 26