TIDA-00040

고전압 멀티 셀 동기 스위치 모드 충전기 레퍼런스 디자인

TIDA-00040

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 7셀 리튬 이온 배터리를 충전할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이것은 통합 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 스위치 모드 배터리 충전 제어기 솔루션입니다. 이 설계는 고정밀 충전 전류 및 전압 제어를 통한 지속 주파수 동기 스위칭 PWM 컨트롤러를 제공합니다. 기타 기능에는 충전 사전 조정, 종료 및 충전 상태 모니터링이 포함됩니다. 이 솔루션 보드는 사전 조정, 정전류 및 정전압의 3단계로 배터리를 충전합니다. 전류가 사용자가 선택할 수 있는 최소 수준에 도달하면 충전이 종료됩니다. 프로그래머블 충전 타이머는 충전 종료를 위한 안전 백업을 제공합니다. 이 설계는 배터리 전압이 내부 임계값 아래로 떨어지면 충전 사이클을 자동으로 재시작하고, 입력 전압이 배터리 전압보다 낮아지면 낮은 대기 전류 슬립 모드로 전환됩니다.

특징
  • # 직렬 셀: 1~6s
  • 최대 입력 전압: 28V
  • 최대 충전 전류: 10 A
  • 토폴로지: 스위치 모드

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU091.PDF (775 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR060.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU092.PDF (362 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR059.PDF (290 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ246105V~28V 입력을 지원하는 독립형 1~6셀 벅 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00040 Test Results 2013. 8. 26