TIDA-00041

TIDA-00041

설계 파일

개요

This reference design is an ultra low power boost converter for energy harvesting Applications. This solution is programmed from the factory for settings compatible with most MCU’s and 3V coin cell batteries. The design is programmed to deliver a 3.1VDC maximum voltage (OV) for charging the storage element and the under voltage is programmed to 2.2VDC. The VBAT_OK indication toggles high when VSTOR ramps up at 2.8VDC and when VSTOR ramps down to 2.4VDC.

특징
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 5.5V
  • Max Charge Current: 50mA
  • Topology: Switch mode

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU093.PDF (801 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR062.PDF (34 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU094.PDF (183 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR061.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25504 — 에너지 하베스터용 배터리 관리를 지원하는 초저전력 부스트 컨버터 | 나노파워 관리

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00041 Test Results 2013. 8. 26