TIDA-00043

TIDA-00043

설계 파일

개요

This reference design delivers up to 1000 mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540 mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500 mA (logic high) or 100 mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

특징
  • Number of series cells: 1S
  • Maximum input volts: 12 V
  • Maximum charge current: 1 A
  • Linear topology
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU097.PDF (288 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR068.PDF (25 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU098.PDF (105 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR066.PDF (72 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24090 — 10kΩ NTC를 지원하는 1셀, 1A, 리튬 이온 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ24091 — 100kΩ NTC를 지원하는 1셀, 1A, 리튬 이온 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ24092 — JEITA 및 10kΩ NTC를 통한 작동을 지원하는 1셀, 1A, 리튬 이온 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ24093 — JEITA 및 100kΩ NTC를 통한 작동을 지원하는 1셀, 1A, 리튬 이온 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ24095 — 1셀, 1A, 단일 입력, 싱글 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00043 Test Results 2013. 8. 26

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상