TIDA-00047

전원 경로를 지원하는 2.5A 듀얼 입력 단일 셀 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 디자인

TIDA-00047

설계 파일

개요

This reference design is a complete charger solution for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The solution integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input-current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a small WCSP package.

특징

• # Series Cells: 1S
• Max Input Volts: 10V
• Max Charge Current: 2.5A
• Topology: Switch mode
• Communication: I2C
• Features: Integrated protection

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU105.PDF (843 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR076.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU106.PDF (278 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR075.PDF (97 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ27530-G1시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결)

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ24160듀얼 입력, 전원 경로 및 USB 감지를 지원하는 I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00047 Test Results 2013. 8. 27