TIDA-00048

2A 단일 입력 I2C/독립형 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 디자인

TIDA-00048

설계 파일

개요

This reference design contains highly integrated single cell Li-Ion battery chargers targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The solution includes a single cell charger with a single input that operates from either a USB port or AC wall adapter for a versatile solution. BC1.2 compliant D+/D detection allows for recognition of CDP, DCP, SDP, and non-standard USB adapters. The use of an accessory dead battery provision (DBP) pin allows for the system to sync a dead battery state in order to enable/disable the BC1.2 detection in the case of an external USB-PHI. The user's guide includes board specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout.

특징
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 10.5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: I2C
  • Features: USB Detection

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU107.PDF (998 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR078.PDF (26 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU108.PDF (270 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR077.PDF (45 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24250SYSOFF 모드 1uA 및 TS 비활성화 기능을 갖춘 1셀, 2A, I2C 제어 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00048 Test Results 2013. 8. 27