TIDA-00050

TIDA-00050

설계 파일

개요

This reference design is designed for the bq20z65/bq29412 battery management system. It includes one bq20z65/bq29412 circuit module and a link to Windows™-based PC software. The circuit module design includes one bq20z65 integrated circuit (IC), one bq29412 IC and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity, perform cell balancing, monitor critical parameters, protect the cells from overcharge, over-discharge, short-circuit, and overcurrent in 2-, 3- or 4-series cell Li-ion or Li-polymer battery packs. The reference design connects directly across the cells in a battery. With the EV2400 interface board and software, the user can read the bq20z65 data registers, program the chipset for different pack configurations, log cycling data for further evaluation and evaluate the overall functionality of bq20z65/bq29412 under different charge and discharge conditions.

특징
  • Number of series cells: 2 to 4S
  • Maximum input volts: 25 V
  • Maximum charge current: 3 A
  • Communication: SMBus
  • Impedence track, integrated protection
  • This reference design requires the use of a communications tranceiver; EV2400
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU112.PDF (1265 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR085.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU113.PDF (230 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR082.PDF (110 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24190 — I2C 제어 4.5A 싱글 셀 USB/어댑터 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00050 Test Results 2013. 8. 27