TIDA-00051

TIDA-00051

설계 파일

개요

This reference design includes one bq27425-G2B circuit module with an integrated current-sense resistor. A separated orderable, EV2300 or EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software, is needed when using this design. The circuit module includes one bq27425-G2B integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The reference design connects directly across the battery pack.

특징
  • Number of series cells: 1S
  • Maximum input volts: 4.5 V
  • Maximum charge current: 2 A
  • Communication: I2C
  • Integrated sense resistor
  • This reference design requires the use of a communications tranciever; EV2400
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU114.PDF (770 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR087.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU115.PDF (273 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR086.PDF (43 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24160듀얼 입력, 전원 경로 및 USB 감지를 지원하는 I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ27425-G1시스템 측 Impedance Track™, 배터리 직접 연결을 지원하는 연료 게이지 | 가스 게이지 배터리

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00051 Test Results 2013. 8. 27