TIDA-00053

TIDA-00053

설계 파일

개요

This reference design is designed to deliver up to 1 A of continuous current to the battery and/or system. It has a 4.9 VDC, 50 mA max internal LDO that can be used for USB applications or any other need. It uses the bq25070, a highly integrated LiFePO4 linear battery charger, in order to target the solution at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or AC Adapter and charges a single-cell LiFePO4 battery with up to 1 A of charge current. The 30 V maximum input voltage rating with 10.5 V input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters.

특징
  • # Series Cells:1S
  • Max Input Volts: 30V
  • Max Charge Current: 1A
  • Topology: Linear
  • Communication: Standalone
  • Power path

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU118.PDF (547 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR091.PDF (35 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU119.PDF (191 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR090.PDF (147 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25070 — LiFePO4 애플리케이션용 1셀, 1A, 단일 셀, 선형 충전기

데이터 시트: PDF
배터리 연료 게이지

BQ27421-G1 — 감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00053 Test Results 2013. 8. 27