TIDA-00057

TIDA-00057

설계 파일

개요

This reference design provides an isolated, 1-Mbps, 3.3-V to 3.3-V RS-485 interface using the ISO35T, isolated RS-485 transceiver and the TPS76333 high-accuracy linear regulator. This board achieves signal and power isolation and at the same time decreases board space and power consumption.

특징
  • 4000V peak isolation
  • 1/8 unit load - up to 256 nodes on a bus
  • Signaling rates up to 1Mbps
  • 50kV/us typical transient immunity
  • This reference design is orderable

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU163.PDF (138 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR260.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC182.ZIP (324 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR259.PDF (163 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISO35T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 1Mbps 전이중 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00057 Test Results 2013. 9. 26