TIDA-00060

TIDA-00060

설계 파일

개요

This reference design provides a 500kbps 5V RS-485 interface using the SN65HVD22 extended common-mode RS-485 transceiver.   The extended -20 V to 25 V Common-Mode Voltage Range, more than double the TIA/EIA-485 requirement, providing robust signal integrity and enabling use in long cable networks

특징
  • Wide common-mode range (-20V to 25V) enables use in long cable networks
  • More than 100mV receiver hysteresis - highly reliable in harsh environments
  • Low standby current: 1uA max
  • Failsafe receiver for open circuit, short circuit, and idle-bus conditions
  • This reference design is orderable

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU165.PDF (115 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR264.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC184.ZIP (201 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR263.PDF (34 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD22 — 확장된 공통 모드 RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00060 Test Results 2013. 9. 26